??
Seleção de modelos em CAD
K0665.91217041
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0665 - Spacer rings
Bill of material
K0665.91217041
BESTKIPP
Order No.
K0665.91217041
SS
Steel code
1.4305
D
diameter
12 mm
D1
diameter
17 mm
L
Length
4 mm
GEW
Approx. weight
0.0034 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245013166
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions